机器人碰撞传感器

机器人碰撞传感器

机器人碰撞传感器:SR-81

  • 重复性高。
  • 运动范围大。
  • 坚固的轴向顺应性设计。
  • 能量吸收
  • 一致的断开响应。
  • 灵活的安装表面。
  • 自动复位
  • 灵敏度可调
  • 可选弹簧提供两个触发点。
  • 可选冷却液保护套(IP65 防护等级,由氟橡胶制成,具有更好的耐化学性)。
型号  robotic-collision-sensors-rcs
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • 重复性高。
  • 运动范围大。
  • 坚固的轴向顺应性设计。
  • 能量吸收
  • 一致的断开响应。
  • 灵活的安装表面。
  • 自动复位
  • 灵敏度可调
  • 可选弹簧提供两个触发点。
  • 可选冷却液保护套(IP65 防护等级,由氟橡胶制成,具有更好的耐化学性)。
规格 价值
角位移 ±13°
轴向断开 1700 N
轴向位移 8.6 毫米
最大气压 6.2 条
最小分离力矩 14 牛米
最大断裂力矩 59 牛米
扭矩分离 61 牛米
扭转位移 ±25°
重量 0.581 千克
固态开关 没有
下载 下载类型 语言
SR-81 碰撞传感器 图纸 English
SR-081 碰撞传感器装配图 图纸 English
SR-81 和 SR-101 开关更换说明 手册 English
SR-81、SR-101、SR-131、SR-176 和 SR-221 C1 防护罩和 C2 焊接防护罩安装说明 手册 English
SR-48、SR-61、SR-81、SR-101、SR-131、SR-176 和 SR-221 冷却液保护罩 (C5) 安装说明 手册 English
SR-81、SR-101、SR-131、SR-176 和 SR-221 碰撞传感器安装和操作手册 手册 English
SR-81 碰撞传感器性能数据 性能数据 English
下载 说明
SR-81 SR-81 碰撞传感器
部件编号 说明
工具架 8590-9909999-15 3 针直头,螺钉固定连接器,高柔性,飞行引线,5 米
工具架 8590-9909999-07 3 针直头,卡入式连接器,高柔性,飞行引线,5 米
工具架 8590-9909999-06 3 针 90 度,卡入式连接器,高柔性,飞行引线,5 米
工具架 8590-9909999-48 3 针直头,螺钉固定连接器,高柔性,飞行引线,10 米
工具架 8590-9909999-89 3 针 90 度,螺丝固定连接器,高柔性,飞行引线,10 米
工具架 9160-C-3PF-4EM-050 3 针直插,螺钉固定连接器,高柔性,4 针欧式 (M12) 公连接器,5 米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。