工具更换器

QC-50 工具快换装置

QC-50 工具快换装置

ATI 机器人工具快换装置可实现全自动末端执行器交换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • (16) 个 M5 和 (4) 个 1/8 G (BSPP) 集成空气直通端口,包装紧凑,重 2.31 公斤
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 3.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 可直接安装到 100 毫米 ISO 安装模式的机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。还支持其他安装方式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
型号  QC-50
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • (16) 个 M5 和 (4) 个 1/8 G (BSPP) 集成空气通过口,包装紧凑,重 2.31 公斤
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 3.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 可直接安装到 100 毫米 ISO 安装模式的机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。还支持其他安装方式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 四 (4) 个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
  • 工具快换装置机身具有对齐功能,可提供更大的抗扭强度和更好的可维护性。
  • 集成的锁定/解锁感应功能可传递状态。无需 SIP。
规格 价值
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 5800 N
最大锁定距离 2.54 毫米
直通端口尺寸 (16) M5 和 (4) 1/8 BSPP
气动直通端口数量 20
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 50 千克
X/Y 静态力矩容量 226 牛米
Z 静态力矩容量 226 牛米
主侧重量 1.53 千克
工具侧重量 0.78 公斤
连接时的重量 2.31 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 BSPP/G 螺纹
下载 下载类型 语言
QC-50 刀具更换器图纸 图纸 English
QC-50 刀具更换器手动模块 手册 English
下载 说明
QC-50 工具-欧元 QC-50 工具 – 欧元
QC-50 Master-Euro QC-50 Master – 欧元
部件编号 说明
带工具快换装置的工具架 TSM

ATI 中型刀架系统或 TSM 与中型刀库兼容。TSM 插销和衬套支持 QC-60 至 QC-110。TSM V-Block 支持 QC-40 到 QC-110。这些系统的设计具有最大的灵活性,适合大多数客户的应用。模块化系统使您可以根据所需的工具数量、定位、方向和安装布置来建立自己的工具存放架。TSM 安装选项提供了独特的选择,可使用完整的模块排列,或仅使用工具接口插针和衬套模块,并将其安装在自己的夹具上。

兼容模块

66 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。