Soportes para cambiadores de herramientas

Soporte modular TSS para cambiadores de herramientas pequeñas

Soporte modular TSS para cambiadores de herramientas pequeñas

El soporte para herramientas pequeño de ATI, o TSS, es compatible con una amplia gama de Cambiadores de herramientas pequeños de ATI: los modelos desde el QC-001 hasta el QC-21. El soporte está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema modular le permite, en esencia, «crear su propio» sistema de almacenamiento de herramientas en función del número de herramientas, la posición y la disposición de montaje que desee. El sistema TSS ofrece la opción única de utilizar placas de interfaz para herramientas o los puertos de aire vacíos del Cambiador de herramientas como puntos de fijación para sus herramientas.

Número de modelo:  TSS
Hable con nuestros expertos

Características del producto Documentos y descargas Accesorios

Características del producto

  • El sistema modular permite la personalización
  • Ubicaciones fijas para la entrega de herramientas
  • Utiliza módulos de postes con rieles extruidos o monta los módulos en tu propia plataforma
  • Puntos de contacto duraderos de acero inoxidable
  • Opciones de sensores de proximidad: para indicar que la herramienta está en el soporte
  • Variedad de placas de interfaz para herramientas que se adaptan a los requisitos de cada aplicación
  • Opciones de sujeción para un almacenamiento seguro de las herramientas
Descargar Tipo de descarga Idioma
9610-20-1068 Manuales Inglés
9630-20-TSS-ASY-11391 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-ASY-7123 Dibujos Inglés
9230-20-3613 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-ASY-7539 Dibujos Inglés
9230-20-7499 Dibujos Inglés
Soporte de herramientas TSS para QC-29, disposición de ejemplo Dibujos Inglés
9230-20-1912 Dibujos Inglés
9230-20-1914 Dibujos Inglés
9230-20-1679 Dibujos Inglés
9230-20-3905 Dibujos Inglés
Módulo de montaje TSS para QC-001 Dibujos Inglés
QC-7 Gancho de herramienta Dibujo del cliente Dibujos Inglés
QC-7 Colgador de postes y adaptador de raíl Plano del cliente Dibujos Inglés
Portaherramientas ranurado TSS para QC-7 Dibujos Inglés
TSS Placa de interfaz de herramientas para QC-5, 10, 11 – 3 clavijas Dibujos Inglés
Módulo Rack TSS para QC-10, 11 Dibujos Inglés
Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-5, 11 Dibujos Inglés
Módulo de montaje TSS Dibujos Inglés
Portaherramientas Prox Sensor Dibujos Inglés
Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20, 21, 21E – 3 patillas Dibujos Inglés
Módulo Rack TSS para QC-21 y QC-21E Dibujos Inglés
Almacén manual para herramientas QC-2021 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-MMB-7130 Dibujos Inglés
TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía Dibujos Inglés
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-202122 – Vacía Dibujos Inglés
TSS Placa de interfaz de herramientas para QC-29 – En blanco Dibujos Inglés
Módulo de montaje de TSS y acoplador manual Dibujos Inglés
Placa de interfaz de utillaje vertical TSS – Patrón J16 – Muesca Dibujos Inglés
9630-20-TSS-SM-3315 Dibujos Inglés
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-40 – Vacía Dibujos Inglés
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-46 – Vacía Dibujos Inglés
9630-20-TSS-MMB-7124 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-MMV-3310 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-HVQ-3319 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-HVQ-3314 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-HBQ-7123 Dibujos Inglés
9630-20-TSS-VBB-7963 Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
9120-TSS-TH-11391

Módulo de gancho para herramientas QC-7

9120-TSS-MM-7869

Módulo de montaje TSS para QC-001

9120-TSS-MMB-7124

Módulo de montaje TSS

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montaje de TSS y acoplador manual

9120-TSS-MS-6602

Almacén manual para herramientas QC-20/21

9120-TSS-MMS-11345

Portaherramientas ranurado TSS para QC-7

9120-TSS-HBQ-11659

Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-29 – Vacía

9120-TSS-HBQ-7123

TSS Placa de interfaz de utillaje para QC-5,11 – Vacía

9120-TSS-HBQ-9400

Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-40 – Vacía

9120-TSS-HBQ-9483

Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20/21/22 – Vacía

9120-TSS-HBQ-9957

Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-46 – En blanco

9120-TSS-HVQ-3314

TSS Placa de interfaz de herramientas para QC-5, 10, 11 – 3 clavijas

9120-TSS-HVQ-3319

Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20, 21, 21E – 3 patillas

9120-TSS-VBB-7963

TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía

9120-TSS-VBQ-8206

TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern – notched

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..