Sensores de colisión robotizados

Sensores de colisión robotizados

Sensores de colisión robóticos: SR-81

  • Alta repetibilidad.
  • Gran amplitud de movimiento.
  • Diseño robusto para la conformidad axial.
  • Absorción de energía.
  • Respuesta a la rotura consistente.
  • Superficies de montaje flexibles.
  • Rearme automático.
  • Sensibilidad ajustable.
  • Muelle opcional que proporciona dos puntos de disparo.
  • Bota de protección contra refrigerante opcional (con clasificación IP65 y fabricada en fluoroelastómero para mejorar la resistencia química).
Número de modelo:  robotic-collision-sensors-rcs
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • Alta repetibilidad.
  • Gran amplitud de movimiento.
  • Diseño robusto para la conformidad axial.
  • Absorción de energía.
  • Respuesta a la rotura consistente.
  • Superficies de montaje flexibles.
  • Rearme automático.
  • Sensibilidad ajustable.
  • Muelle opcional que proporciona dos puntos de disparo.
  • Bota de protección contra refrigerante opcional (con clasificación IP65 y fabricada en fluoroelastómero para mejorar la resistencia química).
Specification Value
Desplazamiento angular ±13°
Rotura axial 1700 N
Desplazamiento axial 8.6 mm
Presión máxima de aire 6.2 bar
Momento de ruptura Mínimo 14 Nm
Momento de rotura Máximo 59 Nm
Par de apriete Break-away 61 Nm
Desplazamiento torsional ±25°
Peso 0.581 kg
Interruptor de estado sólido No
Descargar Tipo de descarga Idioma
Sensor de colisión SR-81 Dibujos Inglés
SR-081 Plano de montaje del sensor de colisión Dibujos Inglés
Instrucciones de sustitución de interruptores SR-81 y SR-101 Manuales Inglés
SR-81, SR-101, SR-131, SR-176, y SR-221 C1 Boot y C2 Weld Shield Instrucciones de Instalación Manuales Inglés
SR-48, SR-61, SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 y SR-221 Instrucciones de instalación de la bota de protección del refrigerante (C5) Manuales Inglés
Manual de instalación y funcionamiento del sensor de colisión SR-81,SR-101,SR-131,SR-176 y SR-221 Manuales Inglés
Datos de rendimiento del sensor de colisión SR-81 Datos de rendimiento Inglés
Descargar Descripción
SR-81 Sensor de colisión SR-81
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 8590-9909999-15 conector de 3 polos recto, atornillable, High-Flex, cable aéreo, 5 metros
Soporte para herramientas 8590-9909999-07 conector recto a presión de 3 clavijas, High-Flex, cable aéreo, 5 metros
Soporte para herramientas 8590-9909999-06 conector a presión de 3 patillas y 90 grados, High-Flex, cable aéreo, 5 metros
Soporte para herramientas 8590-9909999-48 conector de 3 polos recto, atornillable, High-Flex, cable aéreo, 10 metros
Soporte para herramientas 8590-9909999-89 conector de 3 clavijas de 90 grados, atornillable, High-Flex, cable aéreo, 10 metros
Soporte para herramientas 9160-C-3PF-4EM-050 conector de 3 pines recto, atornillable, High-Flex, Conector macho Euro (M12) de 4 pines, 5 metros

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..