Kits de sensores de fuerza/par

Kit de sensores de fuerza/par Axia

Kit de sensor de fuerza/par Axia130, 130 mm de diámetro, 2000N / 125Nm de carga útil, EtherCAT, IP67, conector ZC28

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 2000 N de fuerza y 125 Nm de par para aplicaciones robóticas e industriales exigentes
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 6,0 veces su capacidad nominal.
Ver todas las funciones
Número de modelo: axia-ft-sensor-kit
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 2000 N de fuerza y 125 Nm de par para aplicaciones robóticas e industriales exigentes
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 6,0 veces su capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
  • Grado de protección IP67 contra inmersión: son herméticas al polvo y capaces de soportar la inmersión temporal en agua, lo que permite un funcionamiento fiable en entornos húmedos o de lavado
Especificación Valor
Rango de medición 2000N / 125Nm
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±10000 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±20000 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±620 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±620 Nm
Fuerza X/Y Rigidez calculada 5.5×107 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 1.2×105 Nm/rad
Fuerza Z Rigidez calculada 8.9×107 N/m
Par Z Rigidez calculada 2.1×105 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia 2500 Hz
Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia 4000 Hz
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.158 N
Rango de detección de fuerza X/Y ±2000 N
Resolución de detección de par X/Y 0.0075 Nm
Rango de detección de par X/Y ±125 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.158 N
Z Rango de detección de fuerza ±4000 N
Z Resolución de detección de par 0.0075 Nm
Z Rango de detección de par ±125 Nm
Altura 39.2 mm
Peso 0.86 kg
Diámetro 130 mm
Clasificación IP IP67
Interfaz de comunicación EtherCAT
Conector ZC28
Descargar Tipo de descarga Idioma
Para clientes que utilizan sensores ATI EtherCAT F/T con KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Documentos Inglés
Net F/T Manual Documentos Inglés
Manual del Robot Universal (URe) F/T Documentos Inglés
Guía de programación y demostración de F/T Universal Robot Documentos Inglés
Manual Ethernet Axia130 Documentos Inglés
Para clientes de Axia130 que deseen utilizar su sensor con el software de control de fuerza de FANUC Documentos Inglés
Manual RS422 Axia130 Documentos Inglés
Manual RS485 Axia130 Documentos Inglés
Manual del sensor Axia130 F/T Documentos Inglés
Axia130 Dibujo del cliente Dibujos Inglés
Kits F/T FANUC con transductor Axia130 Dibujos Inglés
9610-05-EtherCAT Axia130 Documentos Inglés
Manual EtherCAT Axia130 Documentos Inglés
Manual Ethernet Axia130 Documentos Inglés
Para clientes de Axia130 que deseen utilizar su sensor con el software de control de fuerza de FANUC Documentos Inglés
Manual RS422 Axia130 Documentos Inglés
Manual RS485 Axia130 Documentos Inglés
Manual del sensor Axia130 F/T Documentos Inglés
Manual del sensor de fuerza y par ECAT3 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Axia130-M125 9105-Axia130-M125
9105-Axia130-M125 9105-Axia130-M125
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9105-IP-2274 Kit IP para transductor Axia130 MAP con BC100, (6)M8 roscados, rebaje 63, pasador 8
Soporte para herramientas 9105-IP-2273 Kit IP para transductor Axia130 TAP con BC100,(6)M8 roscado, rebaje 63, pasador 8
Soporte para herramientas 9105-IP-2280 Kit IP para transductor Axia130 TAP a BC125, (6)M10 roscado, rebaje 80, pasador 10
Soporte para herramientas 9105-IP-2281 Kit IP para transductor Axia130 MAP a BC125, (6)M10 roscado, rebaje 80, pasador 10
Soporte para herramientas 9105-C-ZC28-MS-ZC51-4

Cable, M12 apantallado de 8 clavijas dividido en M12 de 5 clavijas y apantallado FIO-JD6

Soporte para herramientas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fuente de alimentación F/T de montaje en pared, salida de 24 VCC, enchufes internacionales

9105-GEN3-SPLIT-001

Caja divisora FT, compatible con ECAT3 y NETrs, M12 hembra de 12 patillas a M12 D-code de 4 patillas y M12 Acode de 5 patillas

Soporte para herramientas 9105-GEN3-BOB-001

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..