Capteurs de collision robotiques

Capteurs de collision robotiques

Capteurs de collision robotiques : SR-81

  • Haute répétabilité.
  • Grande amplitude de mouvement.
  • Conception robuste pour la conformité axiale.
  • Absorption d’énergie.
  • Réponse cohérente à la rupture.
  • Surfaces de montage flexibles.
  • Réarmement automatique.
  • Sensibilité réglable.
  • Ressort optionnel offrant deux points de déclenchement.
  • Botte de protection du liquide de refroidissement en option (conforme à la norme IP65 et fabriquée en élastomère fluoré pour une meilleure résistance aux produits chimiques).
Numéro de modèle :  robotic-collision-sensors-rcs
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Haute répétabilité.
  • Grande amplitude de mouvement.
  • Conception robuste pour la conformité axiale.
  • Absorption d’énergie.
  • Réponse cohérente à la rupture.
  • Surfaces de montage flexibles.
  • Réarmement automatique.
  • Sensibilité réglable.
  • Ressort optionnel offrant deux points de déclenchement.
  • Botte de protection du liquide de refroidissement en option (conforme à la norme IP65 et fabriquée en élastomère fluoré pour une meilleure résistance aux produits chimiques).
Specification Value
Déplacement angulaire ±13°
Rupture axiale 1700 N
Déplacement axial 8.6 mm
Pression d’air maximale 6.2 bars
Moment de rupture Minimum 14 Nm
Moment de rupture Maximum 59 Nm
Couple Rupture 61 Nm
Déplacement en torsion ±25°
Poids 0.581 kg
Commutateur à semi-conducteurs Non
Télécharger Type de téléchargement Langue
SR-81 Capteur de collision Dessins Anglais
SR-081 Capteur de collision – Schéma d’assemblage Dessins Anglais
Instructions pour le remplacement des interrupteurs SR-81 et SR-101 Manuels Anglais
SR-81, SR-101, SR-131, SR-176, et SR-221 C1 Boot et C2 Weld Shield Instructions d’installation Manuels Anglais
SR-48, SR-61, SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 et SR-221 Instructions d’installation de la gaine de protection du liquide de refroidissement (C5) Manuels Anglais
Manuel d’installation et d’utilisation des capteurs de collision SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 et SR-221 Manuels Anglais
Données de performance du capteur de collision SR-81 Données de performance Anglais
Télécharger Description
SR-81 SR-81 Capteur de collision
Numéro de pièce Description
Support d'outils 8590-9909999-15 connecteur droit à 3 broches, à visser, High-Flex, fil volant, 5 mètres
Support d'outils 8590-9909999-07 3 broches droites, connecteur encliquetable, High-Flex, fil volant, 5 mètres
Support d'outils 8590-9909999-06 connecteur 3-pin 90 degrés, Snap on Connector, High-Flex, Flying Lead, 5 Meter
Support d'outils 8590-9909999-48 connecteur droit à 3 broches, à visser, High-Flex, fil volant, 10 mètres
Support d'outils 8590-9909999-89 connecteur à visser, 3 broches à 90 degrés, High-Flex, fil volant, 10 mètres
Support d'outils 9160-C-3PF-4EM-050 connecteur droit à 3 broches, à visser, High-Flex, connecteur mâle Euro (M12) à 4 broches, 5 mètres

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.