Produktmerkmale
- Hohe Wiederholbarkeit.
- Großer Bewegungsbereich.
- Robuste Konstruktion für axiale Nachgiebigkeit.
- Energieabsorption.
- Konsistentes Losbrechverhalten.
- Flexible Montageflächen.
- Automatische Rückstellung.
- Einstellbare Empfindlichkeit.
- Optionale Feder bietet zwei Auslösepunkte.
- Optionale Kühlmittelschutzmanschette (IP65-konform und aus Fluorelastomer für verbesserte chemische Beständigkeit).
| Specification | Value |
|---|---|
| Winkelverschiebung | ±13° |
| Axial abbrechbar | 1700 N |
| Axiale Verdrängung | 8.6 mm |
| Maximaler Luftdruck | 6.2 bar |
| Moment Losbrechmoment Minimum | 14 Nm |
| Moment Losbrechzeit Maximum | 59 Nm |
| Drehmoment Abreißsicherung | 61 Nm |
| Torsionsverschiebung | ±25° |
| Gewicht | 0.581 kg |
| Festkörperschalter | Nein |
- Filtra per Tipo
- Disegni
- Manuali
- Dati sulle prestazioni
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| SR-81 | SR-81 Kollisionssensor |
- Filtra per Codice articolo
- 8590-9909999-15
- 8590-9909999-07
- 8590-9909999-06
- 8590-9909999-48
- 8590-9909999-89
- 9160-C-3PF-4EM-050
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
8590-9909999-15 | 3-poliger gerader, schraubbarer Stecker, High-Flex, fliegendes Kabel, 5 Meter |
|
|
8590-9909999-07 | 3-poliger gerader, schnappbarer Stecker, hochflexibel, fliegendes Kabel, 5 Meter |
|
|
8590-9909999-06 | 3-poliger 90-Grad-Stecker, Schnappverbindung, hochflexibel, fliegendes Kabel, 5 Meter |
|
|
8590-9909999-48 | 3-poliger gerader, schraubbarer Stecker, High-Flex, fliegendes Kabel, 10 Meter |
|
|
8590-9909999-89 | 3-poliger 90-Grad-Stecker, schraubbar, hochflexibel, fliegendes Kabel, 10 Meter |
|
|
9160-C-3PF-4EM-050 | 3-poliger gerader, schraubbarer Stecker, High-Flex, 4-poliger Euro (M12) Stecker, 5 Meter |
|