ロボット衝突センサー

ロボット衝突センサー

ロボット用衝突センサー:SR-81

  • 高い再現性。
  • 広い可動域。
  • 軸方向のコンプライアンスを実現する堅牢な設計。
  • エネルギー吸収。
  • 一貫したブレークアウェイ応答。
  • 柔軟な取り付け面。
  • 自動リセット機能。
  • 感度調整可能。
  • オプションのスプリングにより、2つのトリップポイントを設定可能。
  • オプションのクーラント保護ブーツ(IP65 規格準拠、耐薬品性を高めるためにフッ素エラストマー製)。
モデル番号:  robotic-collision-sensors-rcs
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 資料・ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • 高い再現性。
  • 広い可動域。
  • 軸方向のコンプライアンスを実現する堅牢な設計。
  • エネルギー吸収。
  • 一貫したブレークアウェイ応答。
  • 柔軟な取り付け面。
  • 自動リセット機能。
  • 感度調整可能。
  • オプションのスプリングにより、2つのトリップポイントを設定可能。
  • オプションのクーラント保護ブーツ(IP65 規格準拠、耐薬品性を高めるためにフッ素エラストマー製)。
Specification Value
角度変位 ±13°
軸方向の分離 1700 N
軸方向変位 8.6 mm
最大空気圧 6.2 bar
モーメント・ブレイクアウェイ・ミニマム 14 Nm
瞬間最大離脱値 59 Nm
トルク・ブレイクアウェイ 61 Nm
ねじり変位 ±25°
重量 0.581 kg
ソリッドステートスイッチ いいえ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9230-60-1030 図面 英語
9230-60-1136 図面 英語
9610-60-1010 マニュアル 英語
9610-60-1011 マニュアル 英語
9610-60-1008 マニュアル 英語
9610-60-1004 マニュアル 英語
SR-81衝突センサーの性能データ パフォーマンスデータ 英語
9620-20-C-DKR マニュアル 英語
9620-20-C-DB12M DB13T マニュアル 英語
9620-20-B-CRX プラグイン マニュアル 英語
ダウンロード 説明
SR-81 SR-81 衝突センサー
品番 説明
ツールスタンド 8590-9909999-15 3ピンストレート、スクリューオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、5メートル
ツールスタンド 8590-9909999-07 3ピンストレート、スナップオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、5メートル
ツールスタンド 8590-9909999-06 3ピン90度、スナップオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、5メートル
ツールスタンド 8590-9909999-48 3ピンストレート、スクリューオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、10m
ツールスタンド 8590-9909999-89 3ピン90度、スクリューオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、10m
ツールスタンド 9160-C-3PF-4EM-050 3ピンストレート、スクリューオンコネクタ、高屈曲、4ピンユーロ(M12)雄コネクタ、5メートル

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。