フォース・トルク・センサ

アクシアフォース/トルクセンサキット

Kit de sensor de fuerza/par Axia130, 130 mm de diámetro, 2000N / 125Nm de carga útil, EtherCAT, IP67, conector ZC28

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 2000 N de fuerza y 125 Nm de par para aplicaciones robóticas e industriales exigentes
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 6,0 veces su capacidad nominal.
すべての機能を見る
モデル番号 axia-ft-sensor-kit
専門家に相談する

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • 6-achsige Kraft-/Drehmomentmessung – Misst Kraft und Drehmoment in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) mit Bereichen bis zu 2000 N Kraft und 125 Nm Drehmoment für anspruchsvolle Roboter- und Industrieanwendungen
  • Formfaktor – Das Bolzen-Down-Design reduziert die Stapelhöhe und die 50-mm-Durchgangsbohrung macht ihn ideal für Roboteranwendungen mit hohlem Handgelenk
  • Universal-Kraft-/Drehmomentsensor-Kit – Dieses Kit enthält einen Sensor, eine Standard-Schnittstellenplatte zur Montage des Sensors an einem Roboter, Kabel und eine Stromversorgung für die einfache Integration in eine Vielzahl von Robotermarken und -anwendungen.
  • EtherCAT-Schnittstelle – Ermöglicht Hochgeschwindigkeitskommunikation in Echtzeit für präzise Bewegungssteuerung in synchronisierten Mehrachsen-Automatisierungsumgebungen.
  • Extrem hohe Festigkeit – Präzisionsgefertigt aus hochfestem Flugzeugaluminium, das Haltbarkeit mit geringem Gewicht kombiniert. Kann Überlasten bis zum 5,0- bis 6,0-fachen seiner Nennkapazität bewältigen.
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Silizium-Dehnungsmessstreifen liefern ein 75-mal stärkeres Signal als herkömmliche Folienmessstreifen. Dieses Signal wird verstärkt, was zu einer Rauschverzerrung von nahezu Null führt.
  • Schutzklasse IP67 für Untertauchschutz – Staubdicht und geeignet für zeitweiliges Eintauchen in Wasser, was einen zuverlässigen Betrieb in feuchten oder nassen Umgebungen ermöglicht
仕様 価値
Messbereich 2000N / 125Nm
Kraft X/Y Einzelachse Überlast ±10000 N
Kraft Z Einachsige Überlast ±20000 N
Drehmoment X/Y Einzelachse Überlast ±620 Nm
Drehmoment Z Einachsige Überlast ±620 Nm
Kraft X/Y Berechnete Steifigkeit 5.5×107 N/m
Drehmoment X/Y Berechnete Steifigkeit 1.2×105 Nm/Rad
Kraft Z Berechnete Steifigkeit 8.9×107 N/m
Drehmoment Z Berechnete Steifigkeit 2.1×105 Nm/Rad
Fx/Fy/Tz Resonanzfrequenz 2500 Hz
Fz/Tx/Ty Resonanzfrequenz 4000 Hz
Auflösung der X/Y-Kraftmessung 0.158 N
X/Y-Kraftmessbereich ±2000 N
X/Y-Drehmomenterfassung Auflösung 0.0075 Nm
X/Y-Drehmomentmessbereich ±125 Nm
Z Force Sensing Auflösung 0.158 N
Z Kraftmessbereich ±4000 N
Z Auflösung der Drehmomenterfassung 0.0075 Nm
Z Drehmomenterfassungsbereich ±125 Nm
Höhe 39.2 mm
Gewicht 0.86 kg
Durchmesser 130 mm
IP-Bewertung IP67
Kommunikationsschnittstelle EtherCAT
Anschluss ZC28
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
KUKA.ForceTorqueControl(FTCtrl)付きATI EtherCAT F/Tセンサーをご使用のお客様へ 資料 英語
ネットF/Tマニュアル 資料 英語
F/Tユニバーサルロボット(URe)マニュアル 資料 英語
F/T ユニバーサルロボット プログラミングおよびデモガイド 資料 英語
イーサネットAxia130マニュアル 資料 英語
Axia130をファナックのフォースコントロールソフトウェアで使用したいお客様へ 資料 英語
RS422 Axia130 マニュアル 資料 英語
RS485 Axia130 マニュアル 資料 英語
Axia130 F/T センサーマニュアル 資料 英語
Axia130 顧客図面 図面 英語
Axia130 トランスデューサ付き FANUC F/T キット 図面 英語
9610-05-EtherCATアクシア130 資料 英語
EtherCAT Axia130マニュアル 資料 英語
イーサネットAxia130マニュアル 資料 英語
Axia130をファナックのフォースコントロールソフトウェアで使用したいお客様へ 資料 英語
RS422 Axia130 マニュアル 資料 英語
RS485 Axia130 マニュアル 資料 英語
Axia130 F/T センサーマニュアル 資料 英語
ECAT3フォーストルクセンサー取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
Axia130-M125 9105-Axia130-M125
9105-Axia130-M125 9105-Axia130-M125
品番 説明
Werkzeugständer 9105-IP-2274 IP-Kit für Axia130 Transducer MAP mit BC100, (6)M8 Gewinde, Aussparung 63, Dübel 8
Werkzeugständer 9105-IP-2273 IP Kit für Axia130 Transducer TAP mit BC100,(6)M8 Gewinde, Aussparung 63, Dübel 8
Werkzeugständer 9105-IP-2280 IP-Kit für Axia130 Wandler TAP zu BC125, (6)M10 Gewinde, Aussparung 80, Dübel 10
Werkzeugständer 9105-IP-2281 IP-Kit für Axia130 Messumformer MAP zu BC125, (6)M10 Gewinde, Aussparung 80, Dübel 10
Werkzeugständer 9105-C-ZC28-MS-ZC51-4

Kabel, 8-polig M12, geschirmt, geteilt auf 5-polig M12 und geschirmt FIO-JD6

Werkzeugständer 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/T Wandmontage-Netzteil, 24VDC-Ausgang, internationale Stecker

9105-GEN3-SPLIT-001

FT Splitter Box, ECAT3- und NETrs-kompatibel, 12-polige M12-Dose auf 4-polige D-code M12 und 5-polige Acode M12

Werkzeugständer 9105-GEN3-BOB-001

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。