Suportes para trocadores de ferramentas

Suporte modular para ferramentas TSS para a troca de ferramentas pequenas

Suporte modular para ferramentas TSS para a troca de ferramentas pequenas

O Suporte para Ferramentas ATI Pequeno, ou TSS, é compatível com uma variedade de trocas de ferramentas pequenas da ATI — modelos QC-001 a QC-21. O suporte foi projetado para oferecer máxima flexibilidade, de modo a se adequar à maioria das aplicações dos clientes. O sistema modular permite que você, essencialmente, “monte seu próprio” sistema de armazenamento de ferramentas com base no número de ferramentas, no posicionamento e nos arranjos de montagem desejados. O sistema TSS oferece uma opção exclusiva de utilizar placas de interface de ferramentas ou portas de ar vazias na Troca de ferramentas como pontos de fixação para suas ferramentas.

Número do modelo:  TSS
Fale com nossos especialistas

Características do produto Documentos e downloads Acessórios

Características do produto

  • Sistema modular permite personalização
  • Locais fixos para a entrega de ferramentas
  • Utilize módulos de trilhos extrudados ou monte os módulos em sua própria plataforma
  • Pontos de contato duráveis em aço inoxidável
  • Opções de sensores de proximidade — para indicar que a ferramenta está no suporte
  • Variedade de placas de interface para ferramentas para atender aos requisitos da aplicação
  • Opções de fixação para armazenamento seguro das ferramentas
Baixar Tipo de download Idioma
9610-20-1068 Manuais English
9630-20-TSS-ASY-11391 Desenhos English
9630-20-TSS-ASY-7123 Desenhos English
9230-20-3613 Desenhos English
9630-20-TSS-ASY-7539 Desenhos English
9230-20-7499 Desenhos English
Suporte de ferramentas TSS para QC-29, exemplo de arranjo Desenhos English
9230-20-1912 Desenhos English
9230-20-1914 Desenhos English
9230-20-1679 Desenhos English
9230-20-3905 Desenhos English
Módulo de montagem TSS para QC-001 Desenhos English
QC-7 Tool Hook Desenho do cliente Desenhos English
Desenho do cliente do QC-7 Post Hanger e do adaptador de trilho Desenhos English
Ninho de ferramentas com fenda TSS para QC-7 Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSS para QC-5, 10, 11 – 3 pinos Desenhos English
Módulo de rack TSS para QC-10, 11 Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSS para QC-5, 11 Desenhos English
Módulo de montagem TSS Desenhos English
Suporte de ferramentas Suporte de sensor Prox Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSS para QC-20, 21, 21E – 3 pinos Desenhos English
Módulo de rack TSS para QC-21 e QC-21E Desenhos English
Armazenamento manual de ferramentas para ferramentas QC-2021 Desenhos English
9630-20-TSS-MMB-7130 Desenhos English
Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSS para QC-202122 – Em branco Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSS para QC-29 – em branco Desenhos English
Módulo de montagem de acoplador manual e TSS Desenhos English
Placa de interface de ferramental vertical TSS – padrão J16 – entalhada Desenhos English
9630-20-TSS-SM-3315 Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSS para QC-40 – em branco Desenhos English
Placa de interface de ferramental TSS para QC-46 – em branco Desenhos English
9630-20-TSS-MMB-7124 Desenhos English
9630-20-TSS-MMV-3310 Desenhos English
9630-20-TSS-HVQ-3319 Desenhos English
9630-20-TSS-HVQ-3314 Desenhos English
9630-20-TSS-HBQ-7123 Desenhos English
9630-20-TSS-VBB-7963 Desenhos English
Número da peça Descrição
9120-TSS-TH-11391

Módulo de gancho de ferramenta QC-7

9120-TSS-MM-7869

Módulo de montagem TSS para QC-001

9120-TSS-MMB-7124

Módulo de montagem TSS

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montagem de acoplador manual e TSS

9120-TSS-MS-6602

Armazenamento manual de ferramentas para ferramentas QC-20/21

9120-TSS-MMS-11345

Ninho de ferramentas com fenda TSS para QC-7

9120-TSS-HBQ-11659

Placa de interface de ferramental TSS para QC-29 – em branco

9120-TSS-HBQ-7123

Placa de interface de ferramental TSS para QC-5,11 – em branco

9120-TSS-HBQ-9400

Placa de interface de ferramental TSS para QC-40 – em branco

9120-TSS-HBQ-9483

Placa de interface de ferramental TSS para QC-20/21/22 – em branco

9120-TSS-HBQ-9957

Placa de interface de ferramentas TSS para QC-46 – Em branco

9120-TSS-HVQ-3314

Placa de interface de ferramental TSS para QC-5, 10, 11 – 3 pinos

9120-TSS-HVQ-3319

Placa de interface de ferramental TSS para QC-20, 21, 21E – 3 pinos

9120-TSS-VBB-7963

Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco

9120-TSS-VBQ-8206

Placa de interface de ferramental vertical de pinos e buchas TSS com padrão J16 – entalhada

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…