Sensores robóticos de colisão

Sensores robóticos de colisão

Sensores robóticos de colisão: SR-81

  • Alta repetibilidade.
  • Ampla faixa de movimento.
  • Design robusto para conformidade axial.
  • Absorção de energia.
  • Resposta consistente de ruptura.
  • Superfícies de montagem flexíveis.
  • Reinicialização automática.
  • Sensibilidade ajustável.
  • A mola opcional fornece dois pontos de disparo.
  • Bota de proteção do líquido de arrefecimento opcional (classificação IP65 e feita de fluoroelastômero para maior resistência a produtos químicos).
Número do modelo:  robotic-collision-sensors-rcs
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • Alta repetibilidade.
  • Ampla faixa de movimento.
  • Design robusto para conformidade axial.
  • Absorção de energia.
  • Resposta consistente de ruptura.
  • Superfícies de montagem flexíveis.
  • Reinicialização automática.
  • Sensibilidade ajustável.
  • A mola opcional fornece dois pontos de disparo.
  • Bota de proteção do líquido de arrefecimento opcional (classificação IP65 e feita de fluoroelastômero para maior resistência a produtos químicos).
Specification Value
Deslocamento angular ±13°
Quebra-onda axial 1700 N
Deslocamento axial 8.6 mm
Pressão de ar máxima 6.2 barras
Momento de ruptura Mínimo 14 Nm
Momento de ruptura Máximo 59 Nm
Torque Break-away 61 Nm
Deslocamento de torção ±25°
Peso 0.581 kg
Chave de estado sólido Não
Baixar Tipo de download Idioma
9230-60-1030 Desenhos English
9230-60-1136 Desenhos English
9610-60-1010 Manuais English
9610-60-1011 Manuais English
9610-60-1008 Manuais English
9610-60-1004 Manuais English
Dados de desempenho do sensor de colisão SR-81 Dados de desempenho English
Baixar Descrição
SR-81 Sensor de colisão SR-81
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 8590-9909999-15 3 pinos retos, conector aparafusado, High-Flex, cabo aéreo, 5 metros
Suporte de ferramentas 8590-9909999-07 conector de encaixe reto de 3 pinos, High-Flex, cabo voador, 5 metros
Suporte de ferramentas 8590-9909999-06 conector de encaixe de 3 pinos de 90 graus, High-Flex, cabo voador, 5 metros
Suporte de ferramentas 8590-9909999-48 3 pinos retos, conector aparafusado, High-Flex, cabo voador, 10 metros
Suporte de ferramentas 8590-9909999-89 3 pinos de 90 graus, conector aparafusado, High-Flex, cabo aéreo, 10 metros
Suporte de ferramentas 9160-C-3PF-4EM-050 conector de 3 pinos reto com rosca, High-Flex, conector macho Euro (M12) de 4 pinos, 5 metros

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…