Capteurs force-couple

Kit capteur de force/couple Axia

Kit de sensor de fuerza/par Axia130, 130 mm de diámetro, 2000N / 125Nm de carga útil, EtherCAT, IP67, conector ZC28

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 2000 N de fuerza y 125 Nm de par para aplicaciones robóticas e industriales exigentes
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 6,0 veces su capacidad nominal.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : axia-ft-sensor-kit
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 2000 N de force et 125 Nm de couple pour les applications robotiques et industrielles exigeantes
  • Facteur de forme – La conception boulonnée réduit la hauteur de l’empilement et le trou de passage de 50 mm le rend idéal pour les applications de robot à poignet creux
  • Kit de capteur de force/couple universel – Ce kit comprend un capteur, une plaque d’interface standard pour monter le capteur sur un robot, des câbles et une alimentation pour une intégration facile dans une large gamme de marques de robots et d’applications.
  • Interface EtherCAT – Permet une communication en temps réel et à grande vitesse pour un contrôle précis des mouvements dans des environnements d’automatisation synchronisés et multi-axes.
  • Extrêmement résistant – Usiné avec précision à partir d’aluminium de qualité aéronautique à haute résistance, il allie durabilité et légèreté. Gère des surcharges jusqu’à 5,0 à 6,0 fois sa capacité nominale.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indicede protection contre l’immersion IP67 – Etanche à la poussière et capable de résister à une immersion temporaire dans l’eau, ce qui permet un fonctionnement fiable dans les environnements humides ou de lavage
Spécifications Valeur
Plage de mesure 2000N / 125Nm
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±10000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±20000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±620 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±620 Nm
Force X/Y Rigidité calculée 5.5×107 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 1.2×105 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 8.9×107 N/m
Couple Z Rigidité calculée 2.1×105 Nm/rad
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 2500 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 4000 Hz
Résolution de la détection de force X/Y 0.158 N
Plage de détection de force X/Y ±2000 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.0075 Nm
Plage de détection de couple X/Y ±125 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.158 N
Z Plage de détection de force ±4000 N
Z Résolution de la détection de couple 0.0075 Nm
Z Plage de détection de couple ±125 Nm
Hauteur 39.2 mm
Poids 0.86 kg
Diamètre 130 mm
Indice de protection IP IP67
Interface de communication EtherCAT
Connecteur ZC28
Télécharger Type de téléchargement Langue
Pour les clients utilisant des capteurs ATI EtherCAT F/T avec KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Documents Anglais
Manuel net F/T Documents Anglais
Manuel F/T sur le robot universel (URe) Documents Anglais
Guide de programmation et de démonstration du robot universel F/T Documents Anglais
Manuel Ethernet Axia130 Documents Anglais
Pour les clients Axia130 qui souhaitent utiliser leur capteur avec le logiciel de contrôle de la force de FANUC Documents Anglais
Manuel RS422 Axia130 Documents Anglais
Manuel RS485 Axia130 Documents Anglais
Manuel du capteur Axia130 F/T Documents Anglais
Axia130 Dessin du client Dessins Anglais
Kits F/T FANUC avec transducteur Axia130 Dessins Anglais
9610-05-EtherCAT Axia130 Documents Anglais
Manuel EtherCAT Axia130 Documents Anglais
Manuel Ethernet Axia130 Documents Anglais
Pour les clients Axia130 qui souhaitent utiliser leur capteur avec le logiciel de contrôle de la force de FANUC Documents Anglais
Manuel RS422 Axia130 Documents Anglais
Manuel RS485 Axia130 Documents Anglais
Manuel du capteur Axia130 F/T Documents Anglais
Manuel du capteur de force et de couple ECAT3 Manuels Anglais
Télécharger Description
Axia130-M125 9105-Axia130-M125
9105-Axia130-M125 9105-Axia130-M125
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-IP-2274 Kit IP pour Axia130 Transducer MAP avec BC100, (6)M8 Tapped, Recess 63, Dowel 8
Support d'outils 9105-IP-2273 Kit IP pour Axia130 Transducer TAP avec BC100,(6)M8 Tapped, Recess 63, Dowel 8
Support d'outils 9105-IP-2280 Kit IP pour Axia130 Transducer TAP to BC125, (6)M10 Tapped, Recess 80, Dowel 10
Support d'outils 9105-IP-2281 Kit IP pour Axia130 Transducer MAP to BC125, (6)M10 Tapped, Recess 80, Dowel 10
Support d'outils 9105-C-ZC28-MS-ZC51-4

Câble, 8-Pin M12 Shielded Shell Split to 5-Pin M12 and Shielded FIO-JD6

Support d'outils 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Alimentation murale F/T, sortie 24VDC, prises internationales

9105-GEN3-SPLIT-001

FT Splitter Box, compatible ECAT3 et NETrs, 12 broches femelles M12 vers 4 broches D-code M12 et 5 broches Acode M12

Support d'outils 9105-GEN3-BOB-001

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.