Traga versatilidade e eficiência às suas aplicações, permitindo que o robô troque automaticamente os efetores finais.
Por que os trocadores de ferramentas da ATI?
Os trocadores de ferramentas da ATI são projetados para funcionar por milhões de ciclos com carga nominal, mantendo uma repetibilidade excepcional.
Como resultado, o ATI se tornou a principal escolha para trocadores de ferramentas em todo o mundo.

Linha completa de trocadores de ferramentas para qualquer aplicação
- Nossa linha de trocadores de ferramentas suporta cargas úteis de 1,4 a 2080 kg (3 a 9000 lbs).
- A ATI oferece trocadores de ferramentas com acionamento pneumático e manual.
- Navegue pelos modelos básicos para criar sua própria configuração ou explore as pré-configurações recomendadas.

A mais ampla seleção de módulos do setor
- Os módulos opcionais do trocador de ferramentas permitem a transmissão contínua de vários utilitários e sinais entre o braço robótico e o ferramental da extremidade do braço.
- A ATI oferece mais de 100 módulos de passagem diferentes para transferência elétrica, de fluido e de ar.
- Os módulos de controle e válvula gerenciam a comunicação e o controle do trocador de ferramentas e ativam os mecanismos de bloqueio e desbloqueio.

Solução de suporte de ferramentas altamente personalizável
Nosso sistema modular de suportes de ferramentas oferece armazenamento organizado e seguro para ferramentas de fim de braço e pode ser configurado para atender a quaisquer aplicações e requisitos específicos de espaço.

Fale com um especialista
Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de suas aplicações robóticas? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo.