Produtos

Trocas de ferramentas

Traga versatilidade e eficiência às suas aplicações, permitindo que o robô troque automaticamente os efetores finais.


Gama completa de trocadores de ferramentas para qualquer aplicação

  • Nossa linha de trocadores de ferramentas suporta cargas úteis de 1,4 a 2080 kg (3 a 9000 lbs).
  • A ATI oferece tanto trocadores de ferramentas com acionamento pneumático quanto com acionamento manual.
  • Navegue pelos modelos básicos para criar sua própria configuração ou explore as pré-configurações recomendadas.

A mais ampla seleção de módulos do setor

  • Os módulos opcionais de Troca de Ferramentas permitem a transmissão contínua de vários utilitários e sinais entre o braço robótico e o ferramental de fim de braço.
  • A ATI oferece mais de 100 módulos de passagem diferentes para transferência elétrica, de fluido e de ar.
  • Os módulos de controle e válvula gerenciam a comunicação e o controle do Troca de ferramentas e ativam os mecanismos de bloqueio e desbloqueio.

Solução de suporte de ferramentas altamente personalizável

Nosso sistema modular de suportes de ferramentas oferece armazenamento organizado e seguro para ferramentas de fim de braço e pode ser configurado para atender a quaisquer aplicações e requisitos específicos de espaço.

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de suas aplicações robóticas? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo.

Modelos de trocadores de ferramentas

Trocas de ferramentas robóticas

ModeloLimite de carga útil sugeridoForça de travamento a 80 psi (5,5 bar)Capacidade de momento estático (X e Y)Capacidade de momento estático (Z)
QC-11.4 kg170 N0.983 Nm1.15 Nm
QC-716 kg980 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1116 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-11-HW16 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1818 kg56.5 Nm78 Nm
QC-2025 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-20-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2125 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-21-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2225 kg2300 N56.5 Nm90.4 Nm
QC-2935 kg2900 N56.5 Nm78 Nm
QC-40Q50 kg5600 N226 Nm226 Nm
QC-4650 kg5800 N226 Nm150 Nm
QC-5050 kg5800 N226 Nm226 Nm
QC-76100 kg12000 N542 Nm701 Nm
QC-110150 kg12000 N784 Nm784 Nm
QC-160300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-113150 kg12000 N784 Nm565 Nm
QC-210300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-213300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-310510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-313510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-510700 kg62000 N4860 Nm3500 Nm
QC-835300 kg21000 N2000 Nm1200 Nm
QC-850700 kg48000 N3510 Nm2110 Nm
QC-12101350 kg93000 N5420 Nm5420 Nm
QC-13102990 kg110000 N11000 Nm12600 Nm
QC-15104080 kg190000 N16300 Nm13900 Nm

Trocas manuais de ferramentas

ModeloLimite de carga útil sugeridoCapacidade de momento estático (X e Y)Capacidade de momento estático (Z)Passagem pneumática (quantidade) Tamanho
MC-105 kg3.73 Nm12.4 Nm(4) M5 ou #10-32 Somente ar
MC-16R16 kg24.9 Nm45.2 Nm(4) 1/8 NPT
MC-36R36 kg113 Nm169 Nm(6) 1/8 NPT
MC-5025 kg25 Nm25 Nm(4) M5