工具快换架

用于小型工具快换装置的 TSS 模块化工具架

用于小型工具快换装置的 TSS 模块化工具架

ATI 小型工具架或 TSS 与一系列 ATI 小型工具快换装置(QC-001 至 QC-21)兼容。刀架的设计具有最大的灵活性,适合大多数客户的应用。模块化系统使您可以根据所需的工具数量、定位和安装方式 “构建自己的 “工具存储系统。TSS 系统提供了一种独特的选择,既可以使用工具接口板,也可以使用工具快换装置上的空气孔作为工具的连接点。

型号  TSS
咨询我们的专家

产品特点 文件与下载 配件

产品特点

  • 模块化系统允许定制
  • 可重复的工具放置位置
  • 使用挤压轨柱模块,或将模块安装在自己的平台上
  • 耐用的不锈钢接触点
  • 接近传感器选项 – 指示工具在支架上
  • 各种工具接口板,满足应用要求
  • 用于安全存放工具的夹紧选项
    下载 下载类型 语言
    TSS 工具架手册 手册 English
    用于 QC-7 的 TSS 工具架 图纸 English
    用于 QC-5、QC-11 的 TSS 工具架,带安装模块、工具接口板和夹具模块 图纸 English
    用于 QC-2021 的 TSS 刀架,带安装模块 刀具接口板和夹具模块 图纸 English
    用于 QC-41 的 TSS 工具架,带安装模块和工具接口板 图纸 English
    用于 QC-20214041 的 TSS 工具架,带安装模块和垂直工具接口板 图纸 English
    用于 QC-29 的 TSS 工具架,布置示例 图纸 English
    用于 QC-5 至 QC-21 的工具架通用部件,带 3 位转接杆 图纸 English
    用于 QC-5 至 QC-21 的工具架通用部件,带 5 位转接杆 图纸 English
    用于 QC202121E 的工具架,带前转接器 图纸 English
    用于 QC-001 的 TSS 工具架 图纸 English
    用于 QC-001 的 TSS 安装模块 图纸 English
    QC-7 工具钩客户图纸 图纸 English
    QC-7 柱吊架和导轨适配器客户图纸 图纸 English
    用于 QC-7 的 TSS 开槽工具巢 图纸 English
    用于 QC-5、10、11 的 TSS 工具接口板 – 3 引脚 图纸 English
    用于 QC-10、11 的 TSS 机架模块 图纸 English
    用于 QC-5、11 的 TSS 工具接口板 图纸 English
    TSS 安装模块 图纸 English
    工具架 Prox 传感器支架 图纸 English
    用于 QC-20、21、21E 的 TSS 工具接口板 – 3 针 图纸 English
    用于 QC-21 和 QC-21E 的 TSS 机架模块 图纸 English
    QC-2021 工具的手动工具存放处 图纸 English
    TSS 垂直工具接口板 – 空白 图纸 English
    用于 QC-202122 的 TSS 工具接口板 – 空白 图纸 English
    用于 QC-29 的 TSS 工具接口板 – 空白 图纸 English
    TSS 和手动耦合器安装模块 图纸 English
    TSS 垂直工具接口板 – J16 模式 – 带缺口 图纸 English
    用于 QC-40 的 TSS 工具接口板 – 空白 图纸 English
    用于 QC-46 的 TSS 工具接口板 – 空白 图纸 English
    部件编号 说明
    9120-TSS-TH-11391

    QC-7 工具钩模块

    9120-TSS-MM-7869

    用于 QC-001 的 TSS 安装模块

    9120-TSS-MMB-7124

    TSS 安装模块

    9120-TSS-MMB-7130

    TSS 和手动耦合器安装模块

    9120-TSS-MS-6602

    QC-20/21 工具的手动工具存放处

    9120-TSS-MMS-11345

    用于 QC-7 的 TSS 开槽工具巢

    9120-TSS-HBQ-11659

    用于 QC-29 的 TSS 工具接口板 – 空白

    9120-TSS-HBQ-7123

    用于 QC-5、11 的 TSS 工具接口板 – 空白

    9120-TSS-HBQ-9400

    用于 QC-40 的 TSS 工具接口板 – 空白

    9120-TSS-HBQ-9483

    用于 QC-20/21/22 的 TSS 工具接口板 – 空白

    9120-TSS-HBQ-9957

    用于 QC-46 的 TSS 工具接口板 – 空白

    9120-TSS-HVQ-3314

    用于 QC-5、10、11 的 TSS 工具接口板 – 3 引脚

    9120-TSS-HVQ-3319

    用于 QC-20、21、21E 的 TSS 工具接口板 – 3 针

    9120-TSS-VBB-7963

    TSS 垂直工具接口板 – 空白

    9120-TSS-VBQ-8206

    TSS 销和衬套垂直工具接口板,带 J16 图案 – 槽口

    兼容模块

    咨询专家

    准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。