产品特点
- 重复性高。
- 运动范围大。
- 坚固的轴向顺应性设计。
- 能量吸收
- 一致的断开响应。
- 灵活的安装表面。
- 自动复位
- 灵敏度可调
- 可选弹簧提供两个触发点。
- 可选冷却液保护套(IP65 防护等级,由氟橡胶制成,具有更好的耐化学性)。
| Specification | Value |
|---|---|
| 角位移 | ±13° |
| 轴向断开 | 1700 N |
| 轴向位移 | 8.6 毫米 |
| 最大气压 | 6.2 条 |
| 最小分离力矩 | 14 牛米 |
| 最大断裂力矩 | 59 牛米 |
| 扭矩分离 | 61 牛米 |
| 扭转位移 | ±25° |
| 重量 | 0.581 千克 |
| 固态开关 | 没有 |
- 筛选方式 类型
- 图纸
- 手册
- 性能数据
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| SR-81 碰撞传感器 | 图纸 | English |
| SR-081 碰撞传感器装配图 | 图纸 | English |
| SR-81 和 SR-101 开关更换说明 | 手册 | English |
| SR-81、SR-101、SR-131、SR-176 和 SR-221 C1 防护罩和 C2 焊接防护罩安装说明 | 手册 | English |
| SR-48、SR-61、SR-81、SR-101、SR-131、SR-176 和 SR-221 冷却液保护罩 (C5) 安装说明 | 手册 | English |
| SR-81、SR-101、SR-131、SR-176 和 SR-221 碰撞传感器安装和操作手册 | 手册 | English |
| SR-81 碰撞传感器性能数据 | 性能数据 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| SR-81 | SR-81 碰撞传感器 |
- 筛选方式 部件编号
- 8590-9909999-15
- 8590-9909999-07
- 8590-9909999-06
- 8590-9909999-48
- 8590-9909999-89
- 9160-C-3PF-4EM-050
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
8590-9909999-15 | 3 针直头,螺钉固定连接器,高柔性,飞行引线,5 米 |
|
|
8590-9909999-07 | 3 针直头,卡入式连接器,高柔性,飞行引线,5 米 |
|
|
8590-9909999-06 | 3 针 90 度,卡入式连接器,高柔性,飞行引线,5 米 |
|
|
8590-9909999-48 | 3 针直头,螺钉固定连接器,高柔性,飞行引线,10 米 |
|
|
8590-9909999-89 | 3 针 90 度,螺丝固定连接器,高柔性,飞行引线,10 米 |
|
|
9160-C-3PF-4EM-050 | 3 针直插,螺钉固定连接器,高柔性,4 针欧式 (M12) 公连接器,5 米 |
|