力/扭矩传感器套件

Axia 力/扭矩传感器套件

Kit de sensor de fuerza/par Axia130, 130 mm de diámetro, 2000N / 125Nm de carga útil, EtherCAT, IP67, conector ZC28

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 2000 N de fuerza y 125 Nm de par para aplicaciones robóticas e industriales exigentes
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 6,0 veces su capacidad nominal.
查看所有功能
型号 axia-ft-sensor-kit
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围分别高达 2000 N 和 125 Nm,适用于要求苛刻的机器人和工业应用。
  • 外形尺寸– 螺栓式设计降低了堆叠高度,50 毫米通孔使其成为空心腕式机器人应用的理想选择
  • 通用力/扭矩传感器套件– 该套件包括传感器、用于将传感器安装到机器人上的标准接口板、电缆和电源,可轻松集成到各种机器人品牌和应用中。
  • EtherCAT 接口– 可在同步多轴自动化环境中进行实时高速通信,实现精密运动控制。
  • 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 5.0 至 6.0 倍的过载。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。信号经过放大后,噪声失真几乎为零。
  • IP67 级浸水保护– 防尘并能承受临时浸水,可在潮湿或冲洗环境中可靠运行
规格 价值
测量范围 2000N / 125Nm
力 X/Y 单轴过载 ±10000 N
力 Z 单轴过载 ±20000 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±620牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±620牛米
力 X/Y 计算刚度 5.5×107 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 1.2×105 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 8.9×107 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 2.1×105 牛米/雷达
Fx/Fy/Tz 共振频率 2500 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 4000 赫兹
X/Y 力感应分辨率 0.158 N
X/Y 力感应范围 ±2000 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.0075 牛米
X/Y 扭矩感应范围 ±125 牛米
Z 力传感分辨率 0.158 N
Z 力感应范围 ±4000 N
Z 扭矩感应分辨率 0.0075 牛米
Z 扭矩感应范围 ±125 牛米
高度 39.2 毫米
重量 0.86 千克
直径 130 毫米
IP 等级 IP67
通信接口 EtherCAT
连接器 ZC28
下载 下载类型 语言
针对使用带有 KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) 的 ATI EtherCAT F/T 传感器的客户 文件 English
净额 F/T 手册 文件 English
F/T 通用机器人 (URe) 手册 文件 English
F/T 通用机器人编程和演示指南 文件 English
以太网 Axia130 手册 文件 English
适用于希望将传感器与 FANUC 的力控制软件配合使用的 Axia130 客户 文件 English
RS422 Axia130 手册 文件 English
RS485 Axia130 手册 文件 English
Axia130 F/T 传感器手册 文件 English
Axia130 客户图纸 图纸 English
配备 Axia130 传感器的 FANUC F/T 套件 图纸 English
9610-05-EtherCAT Axia130 文件 English
EtherCAT Axia130 手册 文件 English
以太网 Axia130 手册 文件 English
适用于希望将传感器与 FANUC 的力控制软件配合使用的 Axia130 客户 文件 English
RS422 Axia130 手册 文件 English
RS485 Axia130 手册 文件 English
Axia130 F/T 传感器手册 文件 English
ECAT3 力矩传感器手册 手册 English
下载 说明
Axia130-M125 9105-Axia130-M125
9105-Axia130-M125 9105-Axia130-M125
部件编号 说明
工具架 9105-IP-2274 用于 Axia130 传感器 MAP 的 IP 套件,带 BC100,(6)M8 攻丝,63 凹槽,8 道钉
工具架 9105-IP-2273 用于 Axia130 传感器 TAP 的 IP 套件,带 BC100,(6)M8 攻丝,63 凹槽,8 道钉
工具架 9105-IP-2280 用于 Axia130 传感器 TAP 至 BC125 的 IP 套件,(6)M10 攻丝,80 凹槽,10 道钉
工具架 9105-IP-2281 用于 Axia130 传感器 MAP 至 BC125 的 IP 套件,(6)M10 攻丝,80 凹槽,10 道钉
工具架 9105-C-ZC28-MS-ZC51-4

电缆,8 针 M12 屏蔽外壳拆分为 5 针 M12 和屏蔽 FIO-JD6

工具架 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/T 壁式安装电源,24 伏直流输出,国际插头

9105-GEN3-SPLIT-001

FT 分线盒,兼容 ECAT3 和 NETrs,12 针母头 M12 至 4 针 D-code M12 和 5 针 Acode M12

工具架 9105-GEN3-BOB-001

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。