产品

工具更换器

让机器人自动更换末端执行器,为您的应用带来多功能性和高效率。


适用于任何应用的全系列工具快换装置

  • 我们的工具快换装置支持的有效载荷范围从 3 到 9000 磅(1.4 到 2080 千克)。
  • ATI 同时提供气动和手动换枪盘。
  • 浏览基本型号以建立您自己的配置,或浏览推荐的预配置。

业内最广泛的模块选择

  • 可选的工具快换模块可在机械臂和末端工具之间无缝传输各种实用程序和信号。
  • ATI 提供 100 多种不同的直通模块,用于电气、流体和空气传输。
  • 控制和阀门模块管理换枪盘的通信和控制,并启用锁定和解锁机制。

高度定制的刀架解决方案

我们的模块化工具架系统可为臂端工具提供有序、安全的存储,并可根据任何应用和特定空间要求进行配置。

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?立即联系我们的专家团队。

工具快换装置型号

机器人工具快换装置

型号建议有效载荷限制锁定力 @ 80 psi (5.5 bar)静态力矩容量(X 和 Y)静态力矩容量(Z)
QC-11.4 千克170 N0.983 牛米1.15 牛米
QC-716 千克980 N20.3 牛米12.4 牛米
QC-1116 千克1100 N20.3 牛米12.4 牛米
QC-11-HW16 千克1100 N20.3 牛米12.4 牛米
QC-1818 千克56.5 牛米78 牛米
QC-2025 千克2300 N56.5 牛米35 牛米
QC-20-HW25 千克2300 N56.5 牛米35 牛米
QC-2125 千克2300 N56.5 牛米35 牛米
QC-21-HW25 千克2300 N56.5 牛米35 牛米
QC-2225 千克2300 N56.5 牛米90.4 牛米
QC-2935 千克2900 N56.5 牛米78 牛米
QC-40Q50 千克5600 N226 牛米226 牛米
QC-4650 千克5800 N226 牛米150 牛米
QC-5050 千克5800 N226 牛米226 牛米
QC-76100 千克12000 N542 牛米701 牛米
QC-110150 千克12000 N784 牛米784 牛米
QC-160300 千克31000 N2710 牛米2260 牛米
QC-113150 千克12000 N784 牛米565 牛米
QC-210300 千克31000 N2710 牛米2260 牛米
QC-213300 千克31000 N2710 牛米2260 牛米
QC-310510 千克38000 N3290 牛米3160 牛米
QC-313510 千克38000 N3290 牛米3160 牛米
QC-510700 千克62000 N4860 牛米3500 牛米
QC-835300 千克21000 N2000 牛米1200 牛米
QC-850700 千克48000 N3510 牛米2110 牛米
QC-12101350 千克93000 N5420 牛米5420 牛米
QC-13102990 千克110000 N11000 牛米12600 牛米
QC-15104080 千克190000 N16300 牛米13900 牛米

手动工具快换装置

型号建议有效载荷限制静态力矩容量(X 和 Y)静态力矩容量(Z)气动穿通(数量 尺寸
MC-105 千克3.73 牛米12.4 牛米(4) M5 或 #10-32 仅空气
MC-16R16 千克24.9 牛米45.2 牛(4) 1/8 NPT
MC-36R36 千克113 牛米169 牛米(6) 1/8 NPT
MC-5025 千克25 牛米25 牛米(4) M5