Produkte

Kraft-/Drehmomentsensoren


Kraft- und Drehmomentsensoren für jede Anwendung

  • Unser umfangreiches Sortiment an Messwandlern lässt sich nahtlos in jede Anwendung integrieren.
  • ATI bietet eine Vielzahl von Einbaumaßen, Optionen für integrierte oder externe Elektronik sowie verschiedene Leistungsstufen.
  • Jeder Kraft-Drehmoment-Sensor lässt sich durch zahlreiche Schnittstellen-, Befestigungs- und Kalibrierungsoptionen individuell anpassen.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie noch heute unser Expertenteam.

Kraft-/Drehmomentsensoren

Die unten aufgeführten Messbereiche sind die Maximalwerte entlang der Achse; weitere kalibrierte Bereiche sind verfügbar.

ModellNennwerte Fx, FyNennwerte FzNennwerte Tx, TyGewicht*Durchmesser*Höhe*
Axia80-M8±150 N±470 N±8 Nm0,28 kg82 mm25,4 mm
Axia80-M20±500 N±900 N±20 Nm0,3 kg82 mm25,4 mm
Axia80-M50±1200 N±2000 N±50 Nm0,68 kg82 mm25,4 mm
Axia90-M50±1000 N±2000 N±50 Nm0,78 kg89,9 mm26,9 mm
Axia130-M125±2000 N±4000 N±125 Nm0,86 kg130 mm39,2 mm
Axia130-M300±4000 N±6000 N±300 Nm1,88 kg130 mm39,2 mm
Nano17 Titan±32 N±56,4 N±200 N·mm0,0101 kg17 mm14,5 mm
Nano17±50 N±70 N±500 Nm0,00907 kg17 mm14,5 mm
Nano17 IP65/IP68±50 N±70 N±500 Nm0,0408 kg20,1 mm22,2 mm
Nano25±250 N±1000 N±6 Nm0,0634 kg25 mm21,6 mm
Nano25 IP65/IP68±250 N±1000 N±6 Nm0,136 kg28 mm27,5 mm
Mini27 Titan±80 N±160 N±4 Nm0,0334 kg27 mm18,2 mm
Mini40±80 N±240 N±4 Nm0,0499 kg40 mm12,2 mm
Mini40 IP65/IP68±80 N±240 N±4 Nm0,272 kg53,3 mm21,1 mm
Mini43LP±250 N±250 N±3 Nm0,0512 kg43 mm7,9 mm
Mini45 Titan±240 N±480 N±12 Nm0,0998 kg45 mm17,5 mm
Mini45±580 N±1.160 N±20 Nm0,0917 kg45 mm15,7 mm
Mini45 IP65/IP68±580 N±1160 N±20 Nm0,391 kg57,9 mm25,1 mm
Mini58±2800 N±6800 N±120 Nm0,345 kg58 mm30 mm
Mini58 IP60±2800 N±6800 N±120 Nm0,522 kg82 mm36,2 mm
Mini58 IP65/IP68±2800 N±6800 N±120 Nm0,804 kg65,4 mm37,6 mm
Gamma±130 N±400 N±10 Nm0,255 kg75,4 mm33,3 mm
Gamma IP60±130 N±400 N±10 Nm0,467 kg99,1 mm39,6 mm
Gamma IP65±130 N±400 N±10 Nm1,09 kg111 mm52,3 mm
Gamma IP68±130 N±400 N±10 Nm1,98 kg111 mm52,3 mm
Delta±660 N±1980 N±60 Nm0,913 kg94,5 mm33,3 mm
Delta IP60±660 N±1980 N±60 Nm1,81 kg117 mm47,1 mm
Delta IP65±660 N±1980 N±60 Nm1,77 kg126 mm52,2 mm
Delta IP68±660 N±1980 N±60 Nm2,63 kg102 mm52,2 mm
Omega160±2500 N±6250 N±400 Nm2,72 kg157 mm55,9 mm
Omega160 IP60±2500 N±6250 N±400 Nm7,67 kg194 mm57,7 mm
Omega160 IP65/IP68±2500 N±6250 N±400 Nm7,26 kg165 mm65,9 mm
Omega191±7200 N±18.000 N±1.400 Nm9,41 kg190 mm64 mm
Omega191 IP60±7200 N±18.000 N±1.400 Nm14,1 kg238 mm73,7 mm
Omega191 IP65/IP68±7200 N±18.000 N±1.400 Nm13,2 kg204 mm74,8 mm
Omega250 IP60±16.000 N±32.000 N±2.000 Nm31,8 kg295 mm94,9 mm
Omega250 IP65/IP68±16.000 N±32.000 N±2.000 Nm31,8 kg295 mm94,9 mm
Omega331±40 kN±88 kN±6 kNm47 kg330 mm107 mm